47-60-201-22
Parafusos Imperdíveis, 6-32 Rosca, Pressão, Fenda, Recartilhado, Brilhante
Material | Aç o |
---|---|
Acabamento | Natural |
Cor / Aparência | Brilhante |
Modelo da manopla | Recartilhado |
Material da manopla | Liga de alumínio |
Tipo de rosca ou furo | 6-32 |
Modelo de inserto | Fenda |
Instalação | Pressão |
Série | Acesso restrito |
Espessura mínima do painel exterior | 0.90 |
Projeção do parafuso quando fixado (mm) | 5.60 |
Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) | 0.70 |
Embalagem | Embalagem a granel |
Classe | 47/4C - Parafusos Imperdíveis |
A Classe 47 de Parafusos Imperdíveis da Southco, juntamente com a Classe 4C (com manoplas em cores "Prism"), oferecem centenas de possibilidades de permutações em tipos de instalação e acionamentos por inserto para a instalação de portas, painéis e outros componentes e equipamentos em locais com limitação de espaço.
Escrever sua própria revisão