47-12-230-10
Parafusos Imperdíveis, 6-32 Rosca, Com folga, Phillips, Recartilhado, Brilhante
Material | Aço inox |
---|---|
Acabamento | Natural |
Cor / Aparência | Brilhante |
Modelo da manopla | Recartilhado |
Material da manopla | Liga de alumínio |
Tipo de rosca ou furo | 6-32 |
Modelo de inserto | Phillips |
Instalação | Com folga |
Tamanho do inserto | Phillips N 2 |
Série | Manopla estilizada |
Espessura máxima do painel exterior | 0.80 |
Projeção do parafuso quando fixado (mm) | 10.40 |
Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) | 5.60 |
Classe | 47/4C - Parafusos Imperdíveis |
A Classe 47 de Parafusos Imperdíveis da Southco, juntamente com a Classe 4C (com manoplas em cores "Prism"), oferecem centenas de possibilidades de permutações em tipos de instalação e acionamentos por inserto para a instalação de portas, painéis e outros componentes e equipamentos em locais com limitação de espaço.
Escrever sua própria revisão