47-11-330-55

Parafusos Imperdíveis, 8-32 Rosca, Com folga, Phillips, Liso(a), Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Revestimento em pó
Cor / Aparência Preto
Modelo da manopla Liso(a)
Material da manopla Liga de alumínio
Tipo de rosca ou furo 8-32
Modelo de inserto Phillips
Instalação Com folga
Tamanho do inserto Phillips N 2
Série Manopla estilizada
Espessura máxima do painel exterior 0.80
Projeção do parafuso quando fixado (mm) 8.80
Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) 3.80
Embalagem Embalagem a granel
Classe 47/4C - Parafusos Imperdíveis
A Classe 47 de Parafusos Imperdíveis da Southco, juntamente com a Classe 4C (com manoplas em cores "Prism"), oferecem centenas de possibilidades de permutações em tipos de instalação e acionamentos por inserto para a instalação de portas, painéis e outros componentes e equipamentos em locais com limitação de espaço.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.