47-11-182-50
Parafusos Imperdíveis, 4-40 Rosca, Escareado, Combinação Phillips/Fenda, Recartilhado, Preto
Material | Aç o |
---|---|
Acabamento | Revestimento em pó |
Cor / Aparência | Preto |
Modelo da manopla | Recartilhado |
Material da manopla | Liga de alumínio |
Tipo de rosca ou furo | 4-40 |
Modelo de inserto | Combinação Phillips/Fenda |
Instalação | Flageado no |
Tamanho do inserto | Combinação Phillips N 1/Fenda |
Série | Manopla estilizada |
Espessura mínima do painel exterior | 1.50 |
Espessura máxima do painel exterior | 2.50 |
Projeção do parafuso quando fixado (mm) | 5.70 |
Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) | 2.50 |
Classe | 47/4C - Parafusos Imperdíveis |
A Classe 47 de Parafusos Imperdíveis da Southco, juntamente com a Classe 4C (com manoplas em cores "Prism"), oferecem centenas de possibilidades de permutações em tipos de instalação e acionamentos por inserto para a instalação de portas, painéis e outros componentes e equipamentos em locais com limitação de espaço.
Escrever sua própria revisão