The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
47-10-504-10
Parafusos Imperdíveis, 10-32 Rosca, Escareado, Fenda, Recartilhado, Brilhante
Especificações
Material
Aço inox
Cor / Aparência
Brilhante
Modelo da manopla
Recartilhado
Material da manopla
Liga de alumínio
Tipo de rosca ou furo
10-32
Modelo de inserto
Fenda
Instalação
Flageado no
Série
Manopla estilizada
Espessura mínima do painel exterior
3.20
Espessura máxima do painel exterior
4.80
Projeção do parafuso quando fixado (mm)
8.00
Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm)
2.90
Amostras
Amostras disponíveis
Classe
47/4C - Parafusos Imperdíveis
A Classe 47 de Parafusos Imperdíveis da Southco, juntamente com a Classe 4C (com manoplas em cores "Prism"), oferecem centenas de possibilidades de permutações em tipos de instalação e acionamentos por inserto para a instalação de portas, painéis e outros componentes e equipamentos em locais com limitação de espaço.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
630
2026-04-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
100
2026-03-25
sales@steeves.ca
204.474.1239
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
79
2026-03-28
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
10
2026-04-02
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
10
2026-04-02
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
2
2026-04-02
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
HTF Inc
Frederick MD USA
1
2026-03-12
sales@htfinc.com
1.800.466.1940