The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
47-10-202-10
Parafusos Imperdíveis, 6-32 Rosca, Escareado, Fenda, Recartilhado, Brilhante
Especificações
Material
Aço inox
Acabamento
Natural
Cor / Aparência
Brilhante
Modelo da manopla
Recartilhado
Material da manopla
Liga de alumínio
Tipo de rosca ou furo
6-32
Modelo de inserto
Fenda
Instalação
Flageado no
Série
Manopla estilizada
Espessura mínima do painel exterior
1.50
Espessura máxima do painel exterior
3.20
Projeção do parafuso quando fixado (mm)
6.00
Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm)
1.10
Classe
47/4C - Parafusos Imperdíveis
A Classe 47 de Parafusos Imperdíveis da Southco, juntamente com a Classe 4C (com manoplas em cores "Prism"), oferecem centenas de possibilidades de permutações em tipos de instalação e acionamentos por inserto para a instalação de portas, painéis e outros componentes e equipamentos em locais com limitação de espaço.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
281
2026-03-28
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
120
2026-04-03
info@biscoind.com
1.800.323.1232
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
110
2026-04-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
52
2026-04-02
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
HTF Inc
Frederick MD USA
50
2026-03-12
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
19
2026-03-09
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
www.rhf
16
2026-03-20
info@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
10
2026-03-31
info@marek.eu
+420 541 420 811