The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Parafusos Imperdíveis, 4-40 Rosca, Escareado, Combinação Phillips/Fenda, Recartilhado, Brilhante
47-10-181-14
Parafusos Imperdíveis, 4-40 Rosca, Escareado, Combinação Phillips/Fenda, Recartilhado, Brilhante
Especificações
Material
Aç o
Acabamento
Natural
Cor / Aparência
Brilhante
Modelo da manopla
Recartilhado
Material da manopla
Liga de alumínio
Tipo de rosca ou furo
4-40
Modelo de inserto
Combinação Phillips/Fenda
Instalação
Flageado no
Tamanho do inserto
Combinação Phillips N 1/Fenda
Série
Manopla estilizada
Espessura mínima do painel exterior
0.80
Espessura máxima do painel exterior
1.50
Projeção do parafuso quando fixado (mm)
4.00
Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm)
0.80
Embalagem
Embalagem a granel
Amostras
Amostras disponíveis
Classe
47/4C - Parafusos Imperdíveis
A Classe 47 de Parafusos Imperdíveis da Southco, juntamente com a Classe 4C (com manoplas em cores "Prism"), oferecem centenas de possibilidades de permutações em tipos de instalação e acionamentos por inserto para a instalação de portas, painéis e outros componentes e equipamentos em locais com limitação de espaço.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
400
2025-12-28
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
59
2025-12-15
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
23
2025-12-22
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
10
2025-12-27
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388