38-505-04-13

Rebites de Impacto, Inserto 100˚ CSK, 4 mm (.156 in), Liga de alumínio, Natural

Solicite uma cotação
Especificações
Material Liga de alumínio
Acabamento Natural
Cor / Aparência Brilhante
Modelo de inserto Inserto 100˚ CSK
Material do pino Aço inox passivado
Diâmetro do pino 4 mm
Classe 10/38 - Rebites de impacto
Crie uma união forte e permanente entre diversos materiais, como metal, madeira e alvenaria, em aplicações com furo cego ou passante, com estes Rebites de Impacto de baixo custo da Southco. De fácil instalação e remoção, eles são a opção perfeita para aplicações de campo, com um custo final reduzido, bem como menor custo de desinstalação.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.

Please use this file for information on how to properly order this (and accompanying, if applicable) parts :