38-208-30-16
Rebites de Impacto, Rebite expansível cabeça longa, 6.4 mm (.250 in), Liga de alumínio, Natural
| Material | Liga de alumínio |
|---|---|
| Acabamento | Natural |
| Cor / Aparência | Brilhante |
| Modelo de inserto | Rebite expansível cabeça longa |
| Material do pino | Liga de alumínio |
| Diâmetro do pino | 6.4 mm |
| Classe | 10/38 - Rebites de impacto |
Crie uma união forte e permanente entre diversos materiais, como metal, madeira e alvenaria, em aplicações com furo cego ou passante, com estes Rebites de Impacto de baixo custo da Southco. De fácil instalação e remoção, eles são a opção perfeita para aplicações de campo, com um custo final reduzido, bem como menor custo de desinstalação.