28-E3-15-31
Painel de Demonstração, Tamanho grande, Acessório
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho grande |
|---|---|
| Tipo de acessório | Painel de Demonstração de Fechos de Compressão |
| Tipo | Acessório |
| Classe | 28 - Painel de Demonstração |
Os 28 Painéis de Demonstração da Southco proporcionam um método conveniente para demonstrar o funcionamento e operação dos produtos Southco. Há vários modelos de painéis disponíveis, representando a grande variedade de tipos e modelos de produtos oferecidos pela Southco. Use estes painéis já na etapa do projeto da sua aplicação, para auxiliar na seleção da melhor opção em soluções de acesso disponíveis no mercado.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão