28-AC-10-15-1
Painel de Demonstração, Tamanho grande, Acessório
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho grande |
|---|---|
| Tipo de acessório | Painel de Demonstração de Acionadores de Sistemas Rotativos |
| Tipo | Acessório |
| Classe | 28 - Painel de Demonstração |
Os 28 Painéis de Demonstração da Southco proporcionam um método conveniente para demonstrar o funcionamento e operação dos produtos Southco. Há vários modelos de painéis disponíveis, representando a grande variedade de tipos e modelos de produtos oferecidos pela Southco. Use estes painéis já na etapa do projeto da sua aplicação, para auxiliar na seleção da melhor opção em soluções de acesso disponíveis no mercado.