28-47-301-10

Painel de Demonstração, Tamanho pequeno, Acessório

Solicite uma cotação
Especificações
Instalação Com folga
Série de diferentes tamanhos Tamanho pequeno
Tipo de acessório Painel de Demonstração de Parafusos Imperdíveis
Tipo Acessório
Classe 28 - Painel de Demonstração

Os 28 Painéis de Demonstração da Southco proporcionam um método conveniente para demonstrar o funcionamento e operação dos produtos Southco. Há vários modelos de painéis disponíveis, representando a grande variedade de tipos e modelos de produtos oferecidos pela Southco. Use estes painéis já na etapa do projeto da sua aplicação, para auxiliar na seleção da melhor opção em soluções de acesso disponíveis no mercado.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.

Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Painel de Demonstração, Tamanho pequeno, Acessório

Please use this file for information on how to properly order this (and accompanying, if applicable) parts :