24-20-812-10
Fechos linguetas, Ponto único, dois ou três pontos, Travamento no sentido anti-horário, Aço, Zincagem por imersão
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Zincagem por imersão |
| Instalação | Com pinos de instalação roscados |
| Altura - Mínima (mm) | 27.80 |
| Altura - Máxima (mm) | 39.70 |
| Perfil | Embutido |
| Rotação | Tipo A- Travamento no sentido horário |
| Classe | fechos linguetas com maçaneta t embutida |
Um design robusto e construção reforçada fazem destes fechos a opção ideal para uso em aplicações industriais e em veículos fora de estrada. A conveniente empunhadura oferecida pela maçaneta T é complementada por um design elegante, totalmente embutido e com acessórios de montagem ocultos.