24-20-621-10
Fechos linguetas, Ponto único, dois ou três pontos, Travamento no sentido horário,Aço, Zincagem por imersão
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Zincagem por imersão |
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Vedado | Não |
| Instalação | Com pinos de instalação roscados |
| Altura - Mínima (mm) | 17.50 |
| Altura - Máxima (mm) | 20.60 |
| Perfil | Embutido |
| Rotação | Tipo A- Travamento no sentido horário |
| Pontos de engate | Ponto único, dois ou três pontos |
| Classe | Fechos de compressÃo ajustável com maçaneta T embutida |
Receba toda a conveniência de um fecho de compressão auto ajustável da Southco em uma construção mais robusta. Estes fechos permitem que você aplique a força de compressão necessária para manter portas firmemente fechadas e livres de ruídos em aplicações mais pesadas, ao mesmo tempo em que oferece uma ação de abertura fácil e rápida com um simples movimento de levantar e girar da maçaneta.