24-20-312-10

Fechos linguetas, Ponto único, dois ou três pontos, Travamento no sentido anti-horário, Aço, Zincagem por imersão

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Zincagem por imersão
Instalação Com pinos de instalação roscados
Altura - Mínima (mm) 27.80
Altura - Máxima (mm) 39.70
Perfil Embutido
Rotação Tipo A- Travamento no sentido horário
Classe fechos linguetas com maçaneta t embutida
Um design robusto e construção reforçada fazem destes fechos a opção ideal para uso em aplicações industriais e em veículos fora de estrada. A conveniente empunhadura oferecida pela maçaneta T é complementada por um design elegante, totalmente embutido e com acessórios de montagem ocultos.
Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Fechos linguetas, Ponto único, dois ou três pontos, Travamento no sentido anti-horário, Aço, Zincagem por imersão

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.