24-20-102-35

Fechos de Compressão, Fechos Pressão Regulável, Embutido com Maçaneta T, Sem restrição, 1-7.9mm Painel, 31.8-50.2mm Altura, Aço inox, Eletropolido Bright

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aço inox
Acabamento Passivado
Espessura mínima do painel exterior 1.00
Espessura máxima do painel exterior 7.90
Perfil Embutido
Rotação Tipo A- Travamento no sentido horário
Tração 18.40
Classe Fechos de compressÃo ajustável com maçaneta T embutida
Receba toda a conveniência de um fecho de compressão auto ajustável da Southco em uma construção mais robusta. Estes fechos permitem que você aplique a força de compressão necessária para manter portas firmemente fechadas e livres de ruídos em aplicações mais pesadas, ao mesmo tempo em que oferece uma ação de abertura fácil e rápida com um simples movimento de levantar e girar da maçaneta.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.

Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Fechos de Compressão, Fechos Pressão Regulável, Embutido com Maçaneta T, Sem restrição, 1-7.9mm Painel, 31.8-50.2mm Altura, Aço inox, Eletropolido Bright