24-20-101-10
Fechos de Compressão, Fechos Pressão Regulável, Embutido com Maçaneta T, Sem restrição, 1-7.9mm Painel, 19.1-37.3mm Altura, Aço, Zinc Flake Coating, Prata
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Zincagem por imersão |
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Espessura mínima do painel exterior | 1.00 |
| Espessura máxima do painel exterior | 7.90 |
| Altura - Mínima (mm) | 19.10 |
| Altura - Máxima (mm) | 37.30 |
| Perfil | Embutido |
| Rotação | Tipo A- Travamento no sentido horário |
| Tração | 18.20 |
| Classe | Fechos de compressÃo ajustável com maçaneta T embutida |
Receba toda a conveniência de um fecho de compressão auto ajustável da Southco em uma construção mais robusta. Estes fechos permitem que você aplique a força de compressão necessária para manter portas firmemente fechadas e livres de ruídos em aplicações mais pesadas, ao mesmo tempo em que oferece uma ação de abertura fácil e rápida com um simples movimento de levantar e girar da maçaneta.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão