The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
24-10-302-10
Fechos linguetas, Ponto único, dois ou três pontos, Travamento no sentido horário, Aço, Zincagem por imersão
Especificações
Vedado
Não
Altura - Mínima (mm)
27.80
Altura - Máxima (mm)
39.70
Perfil
Embutido
Rotação
Tipo A- Travamento no sentido horário
Pontos de engate
Ponto único, dois ou três pontos
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
30
2026-11-12
info@biscoind.com
1.800.323.1232