19-83-10

Fechos de Expansão, Tamanho pequeno, Zamac, Pintura a pó preta

Solicite uma cotação
Especificações
Material Poliamida 6
Perfil Embutido
Classe 19/84 - Fechos de Expansão
Acesso rápido e fácil, instalação rápida em furo único e recursos de fecho e manopla em um único produto, são somente alguns dos benefícios dessa família de Fechos de Expansão. O anel de borracha se expande quando comprimido, permitindo desalinhamentos e proporcionando um aperto firme, que amortece os efeitos de vibração e minimiza ruídos.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.