17-13-406-11
Parafusos Imperdíveis de Aperto Rápido, Tamanho grande 17, Recartilhado, 5.6 mm, Aço, Zincado, cromato e selador
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Zincado, cromato e selador |
| Espessura do material | 15.90 |
| Espessura máxima do painel exterior | 5.60 |
| Diâmetro do inserto | 19.40 |
| Série de diferentes tamanhos | Large Size 17 |
| Comprimento | 28.60 |
| Tipo | Parafuso |
| Classe | 09/12/17 - Parafusos Imperdíveis de Aperto Rápido |
Agregue a funcionalidade de uma solução "mais rápida" para fixação com parafusos e a facilidade de um alinhamento mais tolerante às suas aplicações com acesso frequente. Estes fixadores usam uma rosca tipo Acme modificada, para combinar um travamento fácil e rápido - como um fixador quarto de volta - com a maior potência de aperto e engate dos parafusos imperdíveis.