17-12-208-11
Parafusos Imperdíveis de Aperto Rápido, Tamanho grande 17, Aleta , 8.1 mm, Aço, Zincado, cromato e selador
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Zincado, cromato e selador |
| Modelo de inserto | Aleta |
| Espessura do material | 9.50 |
| Espessura máxima do painel exterior | 8.10 |
| Diâmetro do inserto | 28.60 |
| Série de diferentes tamanhos | Large Size 17 |
| Comprimento | 22.30 |
| Tipo | Parafuso |
| Classe | 09/12/17 - Parafusos Imperdíveis de Aperto Rápido |
Agregue a funcionalidade de uma solução "mais rápida" para fixação com parafusos e a facilidade de um alinhamento mais tolerante às suas aplicações com acesso frequente. Estes fixadores usam uma rosca tipo Acme modificada, para combinar um travamento fácil e rápido - como um fixador quarto de volta - com a maior potência de aperto e engate dos parafusos imperdíveis.