17-12-204-12
Parafusos Imperdíveis de Aperto Rápido, Tamanho grande 17, Aleta , 3.1 mm, Aço inox, Passivado
Material | Aço inox |
---|---|
Acabamento | Passivado |
Modelo de inserto | Aleta |
Espessura do material | 9.50 |
Espessura máxima do painel exterior | 3.10 |
Diâmetro do inserto | 28.60 |
Série de diferentes tamanhos | Large Size 17 |
Comprimento | 22.30 |
Tipo | Parafuso |
Classe | 09/12/17 - Parafusos Imperdíveis de Aperto Rápido |
Agregue a funcionalidade de uma solução "mais rápida" para fixação com parafusos e a facilidade de um alinhamento mais tolerante às suas aplicações com acesso frequente. Estes fixadores usam uma rosca tipo Acme modificada, para combinar um travamento fácil e rápido - como um fixador quarto de volta - com a maior potência de aperto e engate dos parafusos imperdíveis.
Escrever sua própria revisão