12-P-609
Parafusos Imperdíveis de Aperto Rápido, Tamanho médio 12,Phillips, 9.5 mm, Aço, Zincado, cromato e selador
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Zincado, cromato e selador |
| Modelo de inserto | Phillips |
| Espessura do material | 19.10 |
| Espessura máxima do painel exterior | 9.50 |
| Diâmetro do inserto | 11.10 |
| Série de diferentes tamanhos | Medium Size 12 |
| Comprimento | 28.20 |
| Tipo | Parafuso |
| Classe | 09/12/17 - Parafusos Imperdíveis de Aperto Rápido |
Agregue a funcionalidade de uma solução "mais rápida" para fixação com parafusos e a facilidade de um alinhamento mais tolerante às suas aplicações com acesso frequente. Estes fixadores usam uma rosca tipo Acme modificada, para combinar um travamento fácil e rápido - como um fixador quarto de volta - com a maior potência de aperto e engate dos parafusos imperdíveis.