12-13-504-11

Parafusos Imperdíveis de Aperto Rápido, Tamanho médio 12,Recartilhado, 3.2 mm, Aço, Zincado cromato e selador

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Zincado, cromato e selador
Espessura do material 15.90
Espessura máxima do painel exterior 3.20
Diâmetro do inserto 12.70
Série de diferentes tamanhos Medium Size 12
Comprimento 25.00
Tipo Parafuso
Classe 09/12/17 - Parafusos Imperdíveis de Aperto Rápido
Agregue a funcionalidade de uma solução "mais rápida" para fixação com parafusos e a facilidade de um alinhamento mais tolerante às suas aplicações com acesso frequente. Estes fixadores usam uma rosca tipo Acme modificada, para combinar um travamento fácil e rápido - como um fixador quarto de volta - com a maior potência de aperto e engate dos parafusos imperdíveis.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.