12-13-407-12
Parafusos Imperdíveis de Aperto Rápido
Material | Aço inox |
---|---|
Acabamento | Passivado |
Espessura do material | 12.70 |
Espessura máxima do painel exterior | 7.00 |
Diâmetro do inserto | 12.70 |
Série de diferentes tamanhos | Medium Size 12 |
Comprimento | 21.90 |
Tipo | Parafuso |
Classe | 09/12/17 - Parafusos Imperdíveis de Aperto Rápido |
Agregue a funcionalidade de uma solução "mais rápida" para fixação com parafusos e a facilidade de um alinhamento mais tolerante às suas aplicações com acesso frequente. Estes fixadores usam uma rosca tipo Acme modificada, para combinar um travamento fácil e rápido - como um fixador quarto de volta - com a maior potência de aperto e engate dos parafusos imperdíveis.
Escrever sua própria revisão