12-12-511-12
Parafusos Imperdíveis de Aperto Rápido
| Material | Aço inox |
|---|---|
| Acabamento | Passivado |
| Modelo de inserto | Aleta |
| Espessura do material | 15.90 |
| Espessura máxima do painel exterior | 12.10 |
| Diâmetro do inserto | 22.20 |
| Série de diferentes tamanhos | Medium Size 12 |
| Comprimento | 25.00 |
| Tipo | Parafuso |
| Classe | 09/12/17 - Parafusos Imperdíveis de Aperto Rápido |
Agregue a funcionalidade de uma solução "mais rápida" para fixação com parafusos e a facilidade de um alinhamento mais tolerante às suas aplicações com acesso frequente. Estes fixadores usam uma rosca tipo Acme modificada, para combinar um travamento fácil e rápido - como um fixador quarto de volta - com a maior potência de aperto e engate dos parafusos imperdíveis.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão