12-11025-11
Parafusos Imperdíveis de Aperto Rápido, Tamanho médio 12, Instalação por encaixe, J, Aço, Zincagem por imersão
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Zincagem por imersão |
| Modelo de receptáculo | Instalação por encaixe |
| Tipo de receptáculo | J |
| Série de diferentes tamanhos | Medium Size 12 |
| Tipo | Lingueta |
| Classe | 09/12/17 - Parafusos Imperdíveis de Aperto Rápido |
Agregue a funcionalidade de uma solução "mais rápida" para fixação com parafusos e a facilidade de um alinhamento mais tolerante às suas aplicações com acesso frequente. Estes fixadores usam uma rosca tipo Acme modificada, para combinar um travamento fácil e rápido - como um fixador quarto de volta - com a maior potência de aperto e engate dos parafusos imperdíveis.