12-11015-14
Parafusos Imperdíveis de Aperto Rápido, Tamanho médio 12, Plano, Rebite, Aço inox,Passivado
Material | Aço inox |
---|---|
Acabamento | Passivado |
Modelo de receptáculo | Plano |
Tipo de receptáculo | Rebite |
Série de diferentes tamanhos | Medium Size 12 |
Tipo | Lingueta |
Classe | 09/12/17 - Parafusos Imperdíveis de Aperto Rápido |
Agregue a funcionalidade de uma solução "mais rápida" para fixação com parafusos e a facilidade de um alinhamento mais tolerante às suas aplicações com acesso frequente. Estes fixadores usam uma rosca tipo Acme modificada, para combinar um travamento fácil e rápido - como um fixador quarto de volta - com a maior potência de aperto e engate dos parafusos imperdíveis.
Escrever sua própria revisão