09-11-304-26
Parafusos Imperdíveis, Tamanho pequeno 09, Fenda, 3.4 mm,Aço inox
| Material | Aço inox |
|---|---|
| Modelo de inserto | Fenda |
| Espessura do material | 9.50 |
| Espessura máxima do painel exterior | 3.40 |
| Diâmetro do inserto | 7.70 |
| Série de diferentes tamanhos | Small Size 09 |
| Comprimento | 17.10 |
| Tipo | Parafuso |
| Classe | 09/12/17 - Parafusos Imperdíveis de Aperto Rápido |
Agregue a funcionalidade de uma solução "mais rápida" para fixação com parafusos e a facilidade de um alinhamento mais tolerante às suas aplicações com acesso frequente. Estes fixadores usam uma rosca tipo Acme modificada, para combinar um travamento fácil e rápido - como um fixador quarto de volta - com a maior potência de aperto e engate dos parafusos imperdíveis.