09-11-103-26
Parafusos Imperdíveis, Tamanho pequeno 09, Fenda, 2.2 mm,Aço inox
Material | Aço inox |
---|---|
Modelo de inserto | Fenda |
Espessura do material | 3.20 |
Espessura máxima do painel exterior | 2.20 |
Diâmetro do inserto | 7.70 |
Série de diferentes tamanhos | Small Size 09 |
Comprimento | 10.70 |
Tipo | Parafuso |
Classe | 09/12/17 - Parafusos Imperdíveis de Aperto Rápido |
Agregue a funcionalidade de uma solução "mais rápida" para fixação com parafusos e a facilidade de um alinhamento mais tolerante às suas aplicações com acesso frequente. Estes fixadores usam uma rosca tipo Acme modificada, para combinar um travamento fácil e rápido - como um fixador quarto de volta - com a maior potência de aperto e engate dos parafusos imperdíveis.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão