01-33-51
Fechos Lingueta Embutidos, Tamanho médio, Travamento no sentido anti-horário, 2-pontos, Maçaneta modelo padrão, Cromado
Material | Aço inox |
---|---|
Acabamento | Cromado |
Restrição de acesso | Travamento com chave |
Vedado | Não |
Instalação | Com pinos de instalação roscados |
Espessura mínima do painel exterior | 0.00 |
Espessura máxima do painel exterior | 7.90 |
Perfil | Embutido |
Rotação | Tipo B - Travamento no sentido anti-horário |
Modelo do Puxador | Maçaneta modelo padrão |
Série de diferentes tamanhos | Tamanho médio |
Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
Pontos de engate | 2-pontos |
Classe | 01 - Fechos Lingueta Embutidos |
Melhore a aparência dos seus painéis com estes atrativos fechos embutidos. A base embutida na frente do painel mantém a manopla acionadora recolhida ao mesmo nível da porta. Mecanismos de engate de baixa saliência oferecem opções de instalação para travamento de ponto único ou multipontos.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão