The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos Lingueta Embutidos, Tamanho médio, Travamento no sentido horário, Ponto único ou três pontos, Maçaneta modelo padrão, Cromado
01-13-41
Fechos Lingueta Embutidos, Tamanho médio, Travamento no sentido horário, Ponto único ou três pontos, Maçaneta modelo padrão, Cromado
Especificações
Material
Aço inox
Acabamento
Cromado
Restrição de acesso
Sem restrição
Vedado
Não
Instalação
Com pinos de instalação roscados
Espessura mínima do painel exterior
0.00
Espessura máxima do painel exterior
9.50
Altura - Mínima (mm)
12.70
Altura - Máxima (mm)
28.60
Perfil
Embutido
Rotação
Tipo A- Travamento no sentido horário
Modelo do Puxador
Maçaneta modelo padrão
Série de diferentes tamanhos
Tamanho médio
Especificações de conformidade
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Pontos de engate
Ponto único ou três pontos
Classe
01 - Fechos Lingueta Embutidos
Melhore a aparência dos seus painéis com estes atrativos fechos embutidos. A base embutida na frente do painel mantém a manopla acionadora recolhida ao mesmo nível da porta. Mecanismos de engate de baixa saliência oferecem opções de instalação para travamento de ponto único ou multipontos.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
70
2026-02-07
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
9
2026-02-04
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
1
2026-02-02
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521