01-13-31
Fechos Lingueta Embutidos, Tamanho médio, Travamento no sentido horário, Ponto único ou três pontos, Maçaneta modelo padrão, Cromado
| Material | Aço inox |
|---|---|
| Acabamento | Cromado |
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Vedado | Não |
| Instalação | Com pinos de instalação roscados |
| Espessura mínima do painel exterior | 0.00 |
| Espessura máxima do painel exterior | 9.50 |
| Altura - Mínima (mm) | 12.70 |
| Altura - Máxima (mm) | 28.60 |
| Perfil | Embutido |
| Rotação | Tipo A- Travamento no sentido horário |
| Modelo do Puxador | Maçaneta modelo padrão |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho médio |
| Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Pontos de engate | Ponto único ou três pontos |
| Classe | 01 - Fechos Lingueta Embutidos |
Melhore a aparência dos seus painéis com estes atrativos fechos embutidos. A base embutida na frente do painel mantém a manopla acionadora recolhida ao mesmo nível da porta. Mecanismos de engate de baixa saliência oferecem opções de instalação para travamento de ponto único ou multipontos.