01-10-702-51
Fechos Lingueta Embutidos, Direita ou esquerda, Travamento de 3 pontos, Revestimento em pó, Preto
| Material | Zamac |
|---|---|
| Acabamento | Revestimento em pó |
| Cor / Aparência | Preto |
| Instalação | Instalação por encaixe |
| Operação | Direita ou esquerda |
| Pontos de engate | Travamento de 3 pontos |
| Classe | 01 - Fechos Lingueta Embutidos |
Melhore a aparência dos seus painéis com estes atrativos fechos embutidos. A base embutida na frente do painel mantém a manopla acionadora recolhida ao mesmo nível da porta. Mecanismos de engate de baixa saliência oferecem opções de instalação para travamento de ponto único ou multipontos.