The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
旋转式门锁, , , スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理, 光沢
R4-91-231-10
旋转式门锁, , , スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理, 光沢
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
色 |
光沢 |
サイズ・シリーズ |
ミディアムサイズ |
アクセサリーのタイプ |
ストライカ |
製品 |
R4 - 回転ラッチ |
重荷重用装置や車のドア、パネルのためのこれらの頑丈なラッチソリューションでは、回転力の強さと安全性にプッシュ・トゥ・クローズの利便性が合体。コンパクトなデザインながら操作は表面に露出せず、締めたときのずれを吸収。弱い力でしっかり閉まり、ぴったりと安全にラッチが掛かります。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
55
|
2024-06-14
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
43
|
2024-06-14
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
40
|
2024-06-14
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
Shanghai Actech International Co Ltd
Shanghai CHINA
|
6
|
2024-05-28
|
sales@shactech.com
86-21-61099378
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
2
|
2024-06-06
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
1
|
2024-06-14
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
1
|
2024-06-11
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|