The store will not work correctly when cookies are disabled.
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
Stage |
2段式 |
据えつけ穴 |
M6 ねじ径 |
アクチュエーション |
左手 |
操作 |
同一線 |
サイズ・シリーズ |
ミディアムサイズ |
製品 |
R4 - 回転ラッチ |
重荷重用装置や車のドア、パネルのためのこれらの頑丈なラッチソリューションでは、回転力の強さと安全性にプッシュ・トゥ・クローズの利便性が合体。コンパクトなデザインながら操作は表面に露出せず、締めたときのずれを吸収。弱い力でしっかり閉まり、ぴったりと安全にラッチが掛かります。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
|
2
|
2024-09-20
|
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
2
|
2024-09-19
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|