The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
フラッシュとプロフラッシュスライドドアラッチ, キーロック, いいえ, , 粉体塗装(黒)
MF-01-110-70
フラッシュとプロフラッシュスライドドアラッチ, キーロック, いいえ, , 粉体塗装(黒)
製品仕様
仕上げ |
粉体塗装 |
色 |
白 |
アクセス制限 |
六角/マイナス |
表面処理された |
いいえ |
外側のパネル厚さ |
10.00 |
最大外側パネル厚 |
12.70 |
外形 |
フラッシュ |
操作 |
スライドドア |
製品 |
MF - 平面/低背スライドドアラッチ |
内部に納められた作動ハンドルは薄いドアでも目立たず、潜在的な問題を除去し、陥凹部にぴったりとドアをはめ込むことを可能にします。多くの設計フォーマットを満たすため、曲線状の外形と角のある外形、さらに様々な仕上げをご用意しています。完全に密閉されたプロフラッシュモデルには、水を通さない適合やその他の特長があります。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Handy FIX
Warsaw Poland
|
5
|
2024-06-17
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|