The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
フラッシュ引手ラッチ, Mサイズ, キーロック, 25-26 mm グリップ, 316ステンレススティール, 電解研磨済み
M1-41-8
フラッシュ引手ラッチ, Mサイズ, キーロック, 25-26 mm グリップ, 316ステンレススティール, 電解研磨済み
製品仕様
材質 |
316ステンレス鋼 |
仕上げ |
電解研磨 |
アクセス制限 |
自動再ロック |
グリップタイプ |
固定 |
取りつけ |
取付用ブラケット |
外側のパネル厚さ |
2.00 |
最大外側パネル厚 |
7.00 |
Grip - Minimum (mm) |
25.00 |
Grip - Maximum (mm) |
26.00 |
外形 |
低頭 |
サイズ・シリーズ |
ミディアムサイズ |
製品 |
M1:フラッシュ引手ラッチ |
魅力的なフラッシュ取りつけスタイル、埋め込み型ハンドル、表面に露出しない取りつけハードウェアを備えて洗練された外観のラッチ。押して閉じる利便性と安定感を持ち合わせた機能性も抜群。耐蝕性構造により、屋外の設置でもその機能性と外観の美しさは長持ちします。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
|
792
|
2024-04-23
|
sales@austinhardware.com
800-821-3520
|
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
|
80
|
2024-03-27
|
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
32
|
2024-04-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
19
|
2024-04-22
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
14
|
2024-04-19
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
7
|
2024-04-05
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
3
|
2024-04-25
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
Nappco Fastener Company
Dallas, TX USA
|
1
|
2024-04-01
|
southcod@nappco.com
1.800.580.2521
|