The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
両側ラッチ, キーロック, 6.4 mm グリップ, プラスティック,
M1-2F-1-25
両側ラッチ, キーロック, 6.4 mm グリップ, プラスティック,
製品仕様
材質 |
プラスチック |
色 |
黒 |
アクセス制限 |
六角/マイナス |
外側のパネル厚さ |
1.20 |
最大外側パネル厚 |
3.20 |
Grip - Minimum (mm) |
5.00 |
Grip - Maximum (mm) |
6.40 |
外形 |
低頭 |
コンプライアンス仕様 |
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
製品 |
M1-2F:両側ラッチ |
プッシュ・トゥ・クローズラッチでの実用的で配慮されたデザインに溶け込む多用途性は、いろいろ選べるラッチ固定とロック機能を提供しています。フラッシュ取りつけハウジングの内蔵のラッチアクチュエータはドアハンドルも兼ねており、キャビネット内の比較的少ないスペースにアッセンブリがすべて収まります。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
61
|
2024-05-07
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
29
|
2024-05-07
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
6
|
2024-05-07
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
2
|
2024-05-07
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
Intech Holdings Limited
Beijing
|
2
|
2024-04-22
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
1
|
2024-04-16
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|