The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
ロータリ式ドローラッチ, Sサイズ, スティール, 光沢
K3-2696-07
ロータリ式ドローラッチ, Sサイズ, スティール, 光沢
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
色 |
光沢 |
サイズ・シリーズ |
スモールサイズ |
タイプ |
Protection Grid |
製品 |
K2/K3/K4/K5 - パッチン錠(回転) |
高い使用荷重、便利な機械効率、コンパクトサイズは、共通した特徴であり、このメリットにより、サウスコの回転式ドローラッチは、空間と強度が重要な機能的検討事項である同一平面上の用途に最適とされています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
519
|
2024-04-25
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
103
|
2024-04-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
40
|
2024-04-25
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
20
|
2024-04-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Intech Holdings Limited
Beijing
|
8
|
2024-04-22
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
|
7
|
2024-04-22
|
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
4
|
2024-04-05
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|