H3-60-303-144
スイングハンドルカムラッチ, ラージ - 177mm (6.96インチ), いいえ, CH 333キー, 亜鉛合金, クロム処理
材質 | 亜鉛合金 |
---|---|
仕上げ | クロムめっき |
色 | サテン仕上 |
表面処理された | はい |
ロックオプション | CH 333キー |
コンプライアンス仕様 | UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12K, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ13, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ2, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ5 |
予備パドロックハスプ | いいえ |
タイプ | Radial Fan |
製品 | H3 - カムラッチ(スイングハンドル) |
このアップグレードしたモジュール設計は、業界水準のパネル前処理要件用のパッケージとして見た目的にも人間工学的にも好ましい薄型で、最高の柔軟性を提供します。様々なオフセットカム、シングルポイントラッチ、多数のロックとロック無しオプションにより、費用効率の高い構成が簡素化されています。
あなたのレビューを投稿する