EH-DHIMC-80130​

Surface Mount Hinge, 80 mm size, with Mounting Holes, Steel, Black Powder coated

見積のご依頼
製品仕様
材質
仕上げ 粉体塗装
取りつけ ねじ取付
シリーズ D series
長さ 80.00
製品 EH:表面取りつけヒンジ
外観、機能性や防犯性など、用途に合わせて仕様と取付スタイルを選べるEHヒンジ。エンクロージャのさまざまな構成や機能要件に対応する、特徴的な取付設計や材質を各種取り揃えています。
あなたのレビューを投稿する
レビュー中の商品:Surface Mount Hinge, 80 mm size, with Mounting Holes, Steel, Black Powder coated

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。