The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
VISE ACTION® 圧縮ラッチ, 13.5 mm, , ゴム, ナチュラル,
E3-24-201-18
VISE ACTION® 圧縮ラッチ, 13.5 mm, , ゴム, ナチュラル,
製品仕様
材質 |
ゴム |
仕上げ |
無処理 |
据えつけのスタイル |
単穴取付 |
アクチュエータのタイプ |
Cylinder Lock |
ラッチング ポイント |
1点または3点締め |
製品 |
E3 VISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッションラッチ
|
取付穴サイズ |
13.5mm |
優れた機械的特性、耐振動性と水やホコリの侵入を防ぐ密封性でドアをしっかりと閉鎖するサウスコのVISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッション(圧縮)ラッチ。簡単な操作性に加え、キーやツール(治具)によるアクセスなど幅広いセキュリティオプションを取り揃えています。半回転のシンプル&スムーズな操作のみで、フレームの裏側に回り込んだカムを圧縮し締め込み、ドアパネルをしっかりと固定します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
4353
|
2024-05-03
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
817
|
2024-05-03
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
691
|
2024-05-03
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
572
|
2024-05-03
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
327
|
2024-05-03
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
241
|
2024-04-22
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
|
241
|
2024-04-30
|
sales@austinhardware.com
800-821-3520
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
200
|
2024-05-03
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
165
|
2024-05-03
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
65
|
2024-04-15
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
|
50
|
2024-05-03
|
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
|
Intech Holdings Limited
Beijing
|
46
|
2024-04-22
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
43
|
2024-04-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
6
|
2024-04-16
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
|
3
|
2024-04-29
|
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
|