The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
DZUS®パネックス1/4回転ファスナー, ベイルハンドル, 亜鉛メッキ クロメート処理, Size 4, スタッド, 黒, スタッド
D3-314-413-190
DZUS®パネックス1/4回転ファスナー, ベイルハンドル, 亜鉛メッキ クロメート処理, Size 4, スタッド, 黒, スタッド
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
ヘッドスタイル |
ベイルハンドル |
スタッド径 |
4 mm |
スタッド長さ(L) |
13.00 |
長さ |
13.00 |
シャンク径 |
4 mm |
タイプ |
スクリュー |
製品 |
D3 - DZUS®パネックス1/4回転ファスナー |
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
|
695
|
2024-06-19
|
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
|
12
|
2024-06-07
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
4
|
2024-06-21
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|