The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
コンプレッションラッチ, 密封式 レバーラッチ, 無制限, ロックなし, 1-11mm パネル, 14-29mm グリップ, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
C5-11-25
コンプレッションラッチ, 密封式 レバーラッチ, 無制限, ロックなし, 1-11mm パネル, 14-29mm グリップ, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
製品仕様
材質 |
亜鉛合金 |
仕上げ |
粉体塗装 |
色 |
黒 |
アクセス制限 |
制限なし |
外側のパネル厚さ |
1.00 |
最大外側パネル厚 |
11.00 |
Grip - Minimum (mm) |
14.00 |
Grip - Maximum (mm) |
29.00 |
サイズ・シリーズ |
規格 |
コンプライアンス仕様 |
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
製品 |
C5 - レバーラッチ(密封) |
特許取得済で、受賞歴を持つデザイン性が特徴の密封レバーラッチ。圧縮による密封性と簡単に調整できるグリップの使いやすさを、スタイリッシュな外観で実現しました。ラッチとドアハンドルの機能性を一体化したレバーラッチは、必要に応じてキーまたはツールによるアクセスでセキュリティ性を強化できます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
378
|
2024-09-02
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
256
|
2024-09-02
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
73
|
2024-08-27
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
38
|
2024-09-03
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
7
|
2024-09-02
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
5
|
2024-09-02
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
5
|
2024-09-03
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
2
|
2024-09-03
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|