The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
C3 Sub Assembly, 5 Pound
C3-12-05
C3 Sub Assembly, 5 Pound
製品仕様
材質 |
プラスチック |
色 |
黒 |
取りつけ |
リベット/ねじ |
マイクロスウィッチ |
スイッチなし |
製品 |
C3 - グラブキャッチ ラッチ |
オーバーセンターラッチを提供するラッチ内部のばね装備型のコンパクトな爪で、ドアにさらなる型閉め力を与えることができます 内蔵のプルアップは、フレームに対するドアのゆるみやがたつきを防ぐための張力を提供します。 内蔵のマイクロスイッチオプションが、追加機能を提供します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
1000
|
2024-04-25
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
388
|
2024-04-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Intech Holdings Limited
Beijing
|
307
|
2024-04-22
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
250
|
2024-04-25
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
100
|
2024-04-22
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
58
|
2024-04-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|