The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
オーバーセンターシリーズラッチ, Sサイズ, Exposed Keeper (single hole mount), ステンレススティール, パッシベート
97-37-104-24
オーバーセンターシリーズラッチ, Sサイズ, Exposed Keeper (single hole mount), ステンレススティール, パッシベート
製品仕様
材質 |
ステンレス鋼 |
仕上げ |
不動態化処理 |
色 |
無処理 |
キーパーのタイプ |
Exposed Keeper (single hole mount) |
サイズ・シリーズ |
スモールサイズ、30シリーズ |
タイプ |
Protection Grid |
製品 |
97:オーバーセンターシリーズラッチ |
レバー作動型操作はオーバーセンターの動作を引き起こし、シンプルで魅力的なラッチの設計には、カーブしたラッチスプリング機構に自然な張力をうまく組み入れて不用意な開錠を防ぎます。サイズ、仕上げ、キーパーのデザインなど多種多様なオプションであらゆる適用のご要望にお応えします。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
|
40
|
2024-06-21
|
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
12
|
2024-06-21
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
12
|
2024-06-03
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
8
|
2024-06-26
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
7
|
2024-06-21
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
|
6
|
2024-05-27
|
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
5
|
2024-06-24
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
3
|
2024-06-21
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
2
|
2024-06-21
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|