The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
パドルラッチ, Lサイズ, 11.9 mm グリップ, ステンレススティール, パッシベート, ブラシをかけられた
64-10-302-50
パドルラッチ, Lサイズ, 11.9 mm グリップ, ステンレススティール, パッシベート, ブラシをかけられた
製品仕様
材質 |
ステンレス鋼 |
仕上げ |
不動態化処理 |
色 |
ツヤ消し |
アクセス制限 |
六角/マイナス |
取りつけ |
ブラケット&ナット |
外側のパネル厚さ |
0.00 |
最大外側パネル厚 |
9.50 |
Grip - Minimum (mm) |
11.00 |
Grip - Maximum (mm) |
11.90 |
サイズ・シリーズ |
ラージサイズ |
ラッチメカニズム |
爪(スライド式)なし |
製品 |
64:パドルラッチ |
全製品の基本的な外観と機能はエレガントでシンプルフラッシュマウントのフラットパドルはシンプルなデザイン。内部のスライド機構もシンプルな操作になっています。パドルを持ち上げてスライドを引き、ドアを開きます。閉じるときはドアを押します。ネジ付きのスライドがフレームの裏に戻ります。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
92
|
2024-06-14
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
47
|
2024-06-06
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
44
|
2024-06-14
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
|
32
|
2024-05-31
|
southco@all-west.com
1.206.762.1875
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
27
|
2024-06-14
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
9
|
2024-06-11
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
5
|
2024-06-14
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|