The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
キャプティブスクリュー, M3 X 0.5, フレアイン, マイナス, ナールド, 光沢
53-72-510-24
キャプティブスクリュー, M3 X 0.5, フレアイン, マイナス, ナールド, 光沢
製品仕様
材質 |
ステンレス鋼 |
仕上げ |
研磨加工 |
色 |
光沢 |
ノブスタイル |
ナールド |
ねじサイズ |
M3 X 0.5 |
ヘッドスタイル |
マイナスリセス |
取りつけ |
フレアイン |
シリーズ |
ばねエジェクト |
外側のパネル厚さ |
2.50 |
製品 |
51/53/58 - 脱落防止ねじ |
これらのねじと拘束ねじは、美しい艶出し仕上げと充分なシャフト長をもち、あらゆるパネル厚さに対応して、フレームのねじ切りレセプタクルに合います。ねじが外れたときにねじ本体を格納するばね付き、ばね無しの両方があります。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
16
|
2024-05-16
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|