The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
キャプティブスクリュー, M3 X 0.5, プレスイン, プラス/マイナスのコンビネーション, ナールド, 光沢
52-39-51-4
キャプティブスクリュー, M3 X 0.5, プレスイン, プラス/マイナスのコンビネーション, ナールド, 光沢
製品仕様
材質 |
鋼 |
色 |
光沢 |
ノブスタイル |
ナールド |
ねじサイズ |
M3 X 0.5 |
ヘッドスタイル |
プラス/マイナス |
取りつけ |
プレスイン |
リセスサイズ |
#2 プラス/マイナス |
シリーズ |
プリズム-Ex |
外側のパネル厚さ |
0.90 |
締結された状態でのねじの飛出し (mm) |
5.30 |
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) |
0.90 |
パッケージング |
バルク包装 |
サンプルを依頼する |
サンプルあり |
製品 |
52 - 小型脱落防止ねじ |
スペースが制限されるアプリケーションの省スペース設計です。ツールアクセスとセレーション付ノブの組み合わせですので,手動に加え,ツール操作も可能です。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
4958
|
2024-06-21
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
2019
|
2024-06-17
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
353
|
2024-06-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
30
|
2024-06-06
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
|
15
|
2024-06-21
|
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
|
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
10
|
2024-06-11
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1
|
2024-06-21
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|